20R-0084: RAHMEN VORN A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    20R-0084: RAHMEN VORN A

    Ersatzteilnummer: 20R-0084
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Rahmen (vorn)

    Beschreibung:

    • Laufrollenrahmen sind in geschweißter Kastenprofil-Bauweise ausgeführt, die bei relativ niedrigem Eigengewicht Festigkeit und Verwindungssteifigkeit gewährleistet. Sie sind über Drehzapfen hinten angebaut, wodurch die Vorderseite des Rahmens um die Drehzapfen hinten pendeln kann.

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Laufrollenrahmen
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 558,8
    • Länge (mm): 1290,3
    • Unterwagenbreite (mm): 629,9
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.