20R-0409: ZYLINDERKOPFGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    20R-0409: ZYLINDERKOPFGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 20R-0409
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Zylinderkopfbaugruppe

    Beschreibung:

    • Zylinderköpfe sitzen oben auf dem Zylinderblock. Sie schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 393,7
    • Höhe ("): 16
    • Höhe (mm): 406,4
    • Länge ("): 49
    • Länge (mm): 1244,6
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15T

    engine - truck
    C15