20R-0682: KIT MOTOR ÜBERH.
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    20R-0682: KIT MOTOR ÜBERH.

    Ersatzteilnummer: 20R-0682
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Precious Metal™-Motorreparatursätze für Maschinen

    Der Basis-Reparatursatz eignet sich ideal für die Reparatur, bevor das Gerät ausfällt. Er umfasst den Bronze-Satz sowie zusätzliche 6 Cat Reman-Zylinder-Kolben-Einheiten. Diese werden vormontiert geliefert und enthalten Pleuel, Kolben, Ringe, Kolbenbolzen und Laufbuchsen, sodass vier bis sechs Stunden weniger Arbeit bei der Überholung des Motors nötig sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bronze-Satz enthält: 0, Hülsenbaugruppe, Temperaturregler, Kraftstofffilter, Ölfilter, Schlauch, Dichtungen, O-Ringe, Dichtungen, Stopfen, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Lager, Bolzen, Schellen und Distanzringe. Außerdem umfasst er ggf. Federn, Tüllen und Staubkappen.
    • Gold-Satz ergänzt: 6 Cat Reman-Zylinder-Kolben-Einheiten, 0
    • Maschinenvertriebsmodell: 0, 0
    • Motorausführung: 0, 0, 0, 0
    • Motormodell: 0, 0
    • Präfix der Maschinenseriennummer: 0, 0, 0, 0, 0, 0