20R-0849: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    20R-0849: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE

    Ersatzteilnummer: 20R-0849
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Generalüberholtes Einspritzdüsenelement

    Beschreibung:

    • Einspritzdüsenelemente versorgen einen Verbrennungskraftmaschine zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Menge an Kraftstoff.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil von deren Kosten und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    • Breite (mm): 139,7
    • Höhe ("): 3,0
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge ("): 14,8
    • Länge (mm): 375,9
    wheel-type loader
    992G

    off-highway truck
    785B 777D 777 789B 785C 784C 789 776D 789C 785 777C 777B 789D

    wheel dozer
    854G

    excavator
    5230B 5130B

    track-type tractor
    D11R D11N