20R-1276: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    20R-1276: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE

    Ersatzteilnummer: 20R-1276
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Generalüberholtes Einspritzelement

    Beschreibung:

    • Einspritzelemente versorgen einen Verbrennungsmotor zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Menge an Kraftstoff.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil von deren Kosten und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    • Breite (mm): 139,7
    • Höhe ("): 3,0
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge ("): 14,8
    • Länge (mm): 375,9
    petroleum products
    3512B TH48-E80

    engine - industrial
    SPF343

    marine products
    3512B 3508B 3516B