20R-1299: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    20R-1299: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE

    Ersatzteilnummer: 20R-1299
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholtes Einspritzelement

    Beschreibung:

    • Einspritzelemente versorgen einen Verbrennungsmotor zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Menge an Kraftstoff.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Einspritzelement
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 121,9
    • Höhe ("): 4,8
    • Höhe (mm): 121,9
    • Länge ("): 12,3
    • Länge (mm): 312,4
    wheel tractor-scraper
    621H, 627H

    wheel-type loader
    980K, 980K HLG

    excavator
    349E L 349E