20R-1445: KIT MOTOR ÜBERH.
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    20R-1445: KIT MOTOR ÜBERH.

    Ersatzteilnummer: 20R-1445
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Precious Metal™-Motorreparatursätze für Maschinen

    Eine umfassendere Motorerneuerungsoption, welche die konstruktionsbedingte Motorlebensdauer nach einer oder zwei Erneuerungen maximiert. Sie umfasst den Bronze-Satz, 6 Cat Reman-Zylinder-Kolben-Einheiten, 6 Cat Reman-Einspritzdüsen, einen kompletten Cat Reman-Zylinderkopf sowie Wasser- und Ölpumpe. Dank vormontierter Reman-Zylinder-Kolben-Einheiten und Zylinderkopf werden zusätzliche Arbeitskosten bei der Überholung des Motors gespart.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bronze-Satz enthält: Temperaturregler, Kraftstofffilter, Ölfilter, Schlauch, Druckplatte, Feder, Dichtungen, O-Ringe, Dichtungen, Stopfen, Sicherungsringe, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Lager, Sperren, Bolzen, Schellen, Distanzringe, Entlüfterbaugruppe. Außerdem umfasst er ggf. ein Sieb.
    • Der Platin-Satz ergänzt: 6 Cat Reman-Zylinder-Kolben-Einheiten, 6 Cat Reman-Kraftstoffeinspritzdüsen und einen kompletten Cat Reman-Zylinderkopf sowie eine Wasser- und Ölpumpe
    motor grader
    140H NA 143H, 12G, 12H NA 12H, 160H, 140H, 14G, 140H ES 160H NA 140G, 12H ES