20R-2047: BAUGR. DÜSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    20R-2047: BAUGR. DÜSE

    Ersatzteilnummer: 20R-2047
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Einspritzdüse

    Beschreibung:•
    •   Kraftstoffeinspritzdüsen sind wichtige Komponenten von Kraftstoffeinspritzsystemen und sorgen für eine optimale Verbrennung, die Einhaltung der Emissionswerte und einen möglichst sparsamen Kraftstoffverbrauch und ermöglichen so die bestmögliche Motorleistung.
    Merkmale:
    •   Cat® Reman-Teile unterscheiden sich in Leistung und Zuverlässigkeit nicht von neuen Produkten, und verursachen nur einen Bruchteil der Kosten. Zusätzlich werden die Umweltauswirkungen reduziert.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 38,1
    • Höhe ("): 1,5
    • Höhe (mm): 38,1
    • Länge ("): 8,7
    • Länge (mm): 221,0
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.