20R-2051: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    20R-2051: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE

    Ersatzteilnummer: 20R-2051
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholtes Einspritzelement

    Beschreibung:
    •   Einspritzelemente versorgen einen Verbrennungsmotor zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Menge an Kraftstoff.
    Merkmale:
    •   Cat® Reman-Komponenten unterscheiden sich in Leistung und Zuverlässigkeit nicht von neuen Produkten, verursachen jedoch nur einen Bruchteil der Kosten.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 121,9
    • Höhe ("): 5,1
    • Höhe (mm): 129,5
    • Länge ("): 8,8
    • Länge (mm): 223,5
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.