20R-2054: BAUGR. DÜSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    20R-2054: BAUGR. DÜSE

    Ersatzteilnummer: 20R-2054
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Einspritzdüse

    Beschreibung:•
    •   Kraftstoffeinspritzdüsen sind wichtige Komponenten von Kraftstoffeinspritzsystemen und sorgen für eine optimale Verbrennung, die Einhaltung der Emissionswerte und einen möglichst sparsamen Kraftstoffverbrauch und ermöglichen so die bestmögliche Motorleistung.
    Merkmale:
    •   Cat® Reman-Teile unterscheiden sich in Leistung und Zuverlässigkeit nicht von neuen Produkten, und verursachen nur einen Bruchteil der Kosten. Zusätzlich werden die Umweltauswirkungen reduziert.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,5
    • Länge ("): 8,7
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.