20R-2232: ELEKTROMOTOR G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    20R-2232: ELEKTROMOTOR G

    Ersatzteilnummer: 20R-2232
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte elektrische Hochleistungsstarter (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Starter wurden speziell auf die hohe Stromstärke ausgelegt, die beim Warmlaufen von Cat-Motoren auf Startdrehzahl auftritt.


    Merkmale:

    • Formschlüssige Schaltmechanismen sorgen dafür, dass Ritzel und Zahnkranz präzise miteinander verbunden sind.
    • Ein einteiliges Magnetgehäuse ohne Schweißnaht dient als Schutz vor Korrosion.
    • Eine flexible Montage wird durch ein drehbares Antriebsgehäuse ermöglicht.
    • Bürstenhalter sorgen für einen konstanten Federdruck und somit für eine gleichmäßige Abnutzung.


    Cat Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungsring (mm): 146,0
    • Elektrisches Anlassen und/oder vorschmieren: Elektrischer Anlasser
    • Für die Schifffahrt geeignet: Nein
    • Halterungsgröße (Bugkonus): SAE-Nr. 1 Nasengehäuse, 50 mt.
    • Ritzelzähne: 11/12
    • Spannung (V): 24
    • Stromstärke (A): 115
    • Teilkreis des Ritzels: 6/8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.