20R-2476: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    20R-2476: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE

    Ersatzteilnummer: 20R-2476
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Generalüberholtes Einspritzelement

    Beschreibung:
    • Einspritzdüsenelemente versorgen Verbrennungskraftmotoren zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Menge an Kraftstoff.
    Merkmale:
    • Cat®-Reman-Komponenten unterscheiden sich in Leistung und Zuverlässigkeit nicht von neuen Produkten, verursachen jedoch nur einen Bruchteil der Kosten.

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Einspritzelement
    • Breite (mm): 121,9
    • Höhe ("): 5,1
    • Höhe (mm): 129,5
    • Länge ("): 8,8
    • Länge (mm): 223,5
    forest products
    2670C 2384D 559D 563C 573C 579D 2484D 2570C

    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    962K 950K 966F II 966D 966G 966F 972G 966E

    wheeled excavator
    M323F

    engine - generator set
    C4.4 C4.4XQ100

    paving compactor
    CS-74B CS-76B CP-74B CP-56B CS-68B CS-64B CS-56B CS-66B CP-68B CS-78B

    asphalt paver
    AP655F AP600F AP-1055E BG1000E AP-1000E BG1055E

    excavator
    329E 325F 324E 323F SA 324E L 320F L 323F LN 329E L 325F LCR 320 GC 320 M317F 323F OEM 329E LN M315F 323F 324E LN

    pipelayer
    PL61

    engine - industrial
    C4.4 C7.1

    marine products
    C4.4

    track-type tractor
    D6K2 D6K2 XL D6K2 LGP