20R-2478: INJ GRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    20R-2478: INJ GRUPPE

    Ersatzteilnummer: 20R-2478
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholtes Einspritzelement

    Beschreibung:
    •   Einspritzelemente versorgen einen Verbrennungsmotor zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Menge an Kraftstoff.
    Merkmale:
    •   Cat® Reman-Komponenten unterscheiden sich in Leistung und Zuverlässigkeit nicht von neuen Produkten, verursachen jedoch nur einen Bruchteil der Kosten.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Einspritzelement
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 121,9
    • Höhe ("): 5,1
    • Höhe (mm): 129,5
    • Länge ("): 8,8
    • Länge (mm): 223,5
    material handler
    MH3024, MH3026 MH3037, MH3022

    asphalt paver
    AP-1000F AP-1055F

    track-type tractor
    D6N XL D6K2 XL D6N LGP D6N OEM D6N D6K2 LGP

    wheeled excavator
    M320F, M322F, M318F

    wheel-type loader
    950M, 924K 950M Z 938M 930M 926M 962M, 938K 950 GC 962M Z 930K

    wheel dozer
    8A4K

    track-type loader
    953K, 963K

    forest products
    2484C, 579C, 558 2670D, 559C, 563D, 548 2384C, 2570D, 573D

    wheel-type skidder
    545D, 555D, 525D, 535D

    engine - industrial
    C7.1 C6.6

    excavator
    320E, 320E L 330F, 323F 320E RR 320E LRR M318F, 330FMHPU 326F, 323F L 558 335F LCR 538 330F LN 326F L

    earthmoving compactor
    815K, 816K