212-7624: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    212-7624: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 212-7624
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mittel- bis Hochdruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- oder Wasserbasis, schwer entflammbare Wasser-Ethylenglykol- und Wasser-Öl-Hydraulikflüssigkeiten, heißes Öl, Fett, Schmiermittel, Rohöl und Kraftstofföle, Luft und Wasser.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer ölbeständigen Innenseele aus Synthesegummi mit Verstärkung aus zwei Drahtgeflechteinlagen aus hochfestem Stahl, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind, sowie einer öl-, witterungs- und abriebfesten Ummantelung aus Synthesegummi. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Mittel- und Hochdruckbetrieb und wiederholt auftretender Verformung, zyklischen Druckstößen und Vibrationsbeanspruchung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Länge (cm): 925, 0
    • Max. Betriebsdruck (psi): 5000, 0
    • Strichzahl: -4, 0
    • Strichzahl ("): 0, -4
    • Typ: 0