212-9347: LAMPENGRUPPE BODEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    212-9347: LAMPENGRUPPE BODEN

    Ersatzteilnummer: 212-9347
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Weitreichender Halogen-Arbeitsscheinwerfer (12 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT
    • Befestigungstyp: Vertikal
    • Leichte Ausführung: Halogen-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Weitreichende Arbeitsscheinwerfer
    • Spannung (V): 12
    telehandler
    TH350B, TH580B, TH360B, TH330B, TH560B, TH355B, TH220B, TH340B, TH460B

    kombiwalzen
    CC34B, CC24B, CC24BLRC, CC34BLRC, CCR2.4LRC

    vibrationswalzen-auflage
    CP54B

    tandemvibrationswalze, asphalt
    CB34BLRC, CB64, CB36B, CB34B, CB54, CB24B, CB34BXWLRC, CB32BLRC, CB54B, CB24BLRC, CB68B, CB22B, CB22BLRC, CB36BLRC, CB66B, CB32B, CB34BXW, CD54B, CB44B, CB64BLRC, CB68BLRC, CD44B, CB46B, CB64B, CB7, CB10, CB8, CD10, CD8, CBR2.7LRC

    gummiradwalzen
    CW16, CW16LRC, CW14

    raupenbagger
    302.5C, 301.5, 303ECR, 301.8C, 301.6, 302.5, 301.8, 301.6C