StartseiteAntriebsstrangDifferenzialeAndere Differenzial-Komponenten213-2113: DIFFERENZIALGEHÄUSE
StartseiteAntriebsstrangDifferenzialeAndere Differenzial-Komponenten213-2113: DIFFERENZIALGEHÄUSE
213-2113: DIFFERENZIALGEHÄUSE

Cat® Differential Case

Marke: Cat

Produktbilder
213-2113: DIFFERENZIALGEHÄUSE
213-2113: DIFFERENZIALGEHÄUSE
213-2113: DIFFERENZIALGEHÄUSE
213-2113: DIFFERENZIALGEHÄUSE
213-2113: DIFFERENZIALGEHÄUSE

Cat® Differential Case

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 213-2113

Maßeinheit

USMetrisch
Material Description: Cast iron
Outside Diameter (mm): 178,1
Inside Diameter (mm): 50,0
Length (mm): 150,0
Outside Diameter (in): 7,011
Inside Diameter (in): 1,968
Length (in): 5,905
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 213-2113

INDUSTRIE-RADLADER

IT14G2 IT14G

KOMPAKTRADLADER

914G 914G2

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt