214-2968: LAMPENGRUPPE BODEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    214-2968: LAMPENGRUPPE BODEN

    Ersatzteilnummer: 214-2968
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Weitreichender Halogen-Arbeitsscheinwerfer (12 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT
    • Befestigungstyp: Gefedert
    • Leichte Ausführung: Halogen-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Weitreichende Arbeitsscheinwerfer
    • Spannung (V): 12
    bhl
    415F2 IL 444F, 444E, 444F2, 432F, 434F, 420F2 434F2, 415F2 428F, 434E, 430F2 416F2 428F2, 422E, 427F2, 422F, 428E, 442E, 432F2, 422F2 432E

    wtl
    910K 907H 908K 908M 907M 918M 906H2 906M 907K 908H 906K 914K 906H 910M 907H2 908H2 914M

    comp
    CD-54B CB8, CS-44B CB16 CP-34 CB-54B CB7, CB10, CB-64B CB13 CW12 CB15 CP44B, CB1.8, CW-16 CB1.7, CD-44B CB-44B CB-68B CS44B, CB-66B CD10, CS-34 CB46B, CP-44B CD8, CCS7