214-2969: Halogen-Scheinwerfer
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    214-2969: Halogen-Scheinwerfer

    Ersatzteilnummer: 214-2969
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-Volt-Leuchten 3" x 3".

    Beschreibung:
    Stoßfeste Cat®-Halogenscheinwerfer sorgen für die kostengünstige richtige Beleuchtung auf der Baustelle. Diese Scheinwerfer sind umgebungsfest abgedichtet und widerstehen den rauen Umgebungsbedingungen der meisten Baustellen. Stoßfeste Halogenscheinwerfer erfüllen die Cat-Vorgaben in Bezug auf die Beständigkeit gegenüber Wassersprühstrahlen und starken Vibrationen. Wenn Sie eine kostengünstige Lösung für lange Arbeitszeiten benötigen, entscheiden Sie sich für stoßfeste Cat-Halogen-Arbeitsscheinwerfer.
    Merkmale:
    • Streuscheibe mit Muster für Flutlicht
    • Aufgehängte Montage
    • 12 Volt
    • Integrierter DT-Steckverbinder
    Anwendungen:
    • Maschinen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT
    • Befestigungstyp: Gefedert
    • Leichte Ausführung: Halogen-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Weitreichender Arbeitsscheinwerfer
    • Spannung (V): 12
    bhl
    428F2, 415F2 IL 428F, 432F, 416F2 420F2 444F, 415F2 444F2, 430F2 427F2, 432F2, 422F2 434F, 434F2

    backhoe loaders
    422F, 420F2IT, 420EIT, 430F2ST, 420F2ST, 440, 450-07

    track type tractors
    D3KLGP