214-4387: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    214-4387: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 214-4387
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten heiße Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Wasserbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer speziellen temperaturfesten Innenseele aus Synthesegummi sowie einer einzelnen hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Serviceanwendungen für mittlere Drücke und hohe Temperaturen. Zugelassen durch Coast Guard für Schiffsanwendungen.

    excavator
    329E L 320C, 330F, 326F, 330F LN 324E LN 330F L 329E LN 326F LN 324E L 326F L 330F OEM 329F L 326FLN, 329ELN, 326FL, 330FLN, 330FL

    track excavators
    329E L 320C, 330F, 326F, 330F LN 324E LN 330F L 329E LN 326F LN 324E L 326F L 330F OEM 329F L 326FLN, 329ELN, 326FL, 330FLN, 330FL