214-4501: DICHTUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    214-4501: DICHTUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 214-4501
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Geteilter Dichtungsring

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Innendurchmesser ("): 3,5
    • Innendurchmesser (mm): 89
    • Material-: Legierter Stahl, 0
    • Querschnittsbreite ("): 0,24
    • Querschnittsbreite (mm): 6
    • Querschnittshöhe ("): 0,12
    • Querschnittshöhe (mm): 3
    forest products
    548

    excavator
    320D2 L 323D2 L 326D2, 320D, 320D2, 538 320D RR 320C, 320D L 326D2 L 320D2 FM 324D, 320D LRR 320D FM 320C L 320C FM 326F, 324E L 323D L 324D L 320E L 326F L