214-6066: KOLBENRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    214-6066: KOLBENRING

    Ersatzteilnummer: 214-6066
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbenringe

    Beschreibung:

    • Bei Ringen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,85
    • Länge ("): 10
    exc
    5230B, 5130, 5130B, 5230

    meng
    3508 3512B 3516B 3508B 3512 3516 3516C 3508C

    petr
    3508B TH48-E80 3512B

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    SPS343 SPT343 3508B 3512 3508 3516B SPF343 3512B 3516

    wtt
    854G

    oht
    776C, 785C, 789B, 777D, 785, 793C, 776D, 777C, 777, 785B, 789C, 777B, 793D, 784C

    epg
    3516B 3512B 3516 3512 PM3516 3508

    wtl
    992G, 994, 994D