214-6091: TURBOBASIS-GRUPPE
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    214-6091: TURBOBASIS-GRUPPE

    Artikelnummer:214-6091
    1,00 $

    Turbolader

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Turbolader optimieren den Wirkungsgrad und die Leistung des Motors, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat® Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    • Länge (mm): 348
    • Höhe (mm): 378,5
    • Länge ("): 13,7
    • Höhe ("): 14,9
    • Breite (mm): 327,7