214-6602: Individual Fractional Sockets, 1/4 through 1 1/2 inch Drive
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    214-6602: Individual Fractional Sockets, 1/4 through 1 1/2 inch Drive

    Ersatzteilnummer: 214-6602
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Größe ("): 1 3/16
    • Größe (mm): 30,163
    • Länge ("): 3,3
    • Länge (mm): 82,6
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.