214-6606: Individuelle Präzisionssteckschlüssel, 1/4
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    214-6606: Individuelle Präzisionssteckschlüssel, 1/4" bis 1 1/2"-Spannfutter

    Ersatzteilnummer: 214-6606
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Größe ("): 1 7/16
    • Größe (mm): 36,513
    • Länge ("): 3,5
    • Länge (mm): 88,9
    • Materialbeschreibung: 0
    • Standardfarbe: 0
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.