214-6607: Schlagbuchse
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    214-6607: Schlagbuchse

    Ersatzteilnummer: 214-6607
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat®-Präzisionsschlagbuchse (1-11/16") (3/4"-Antrieb) (Sechskant) (lang)

    Beschreibung:
    Cat-Schlagbuchsen werden mit kompatiblen Cat-Antriebwerkzeugen oder -adaptern für schnelle Wartungs- und Einstellarbeiten auf engem Raum verwendet.

    Merkmale:
    • Sechskant, 1-11/16"-Schlagbuchsen
    • Lang
    • 3/4"-Vierkantantrieb
    • Schwarzes Oxid-Finish

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Schwarzes Oxid-Finish
    • Gesamtlänge ("): 2,56
    • Größe ("): 1 11/16
    • Länge ("): 2,6
    • Materialbeschreibung: Stahl
    • Standardfarbe: Schwarz
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.