214-6652: Schlagbuchse
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    214-6652: Schlagbuchse

    Ersatzteilnummer: 214-6652
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Metrische Cat®-Schlagbuchse (18 mm) (1/2"-Antrieb) (Sechskant) (lang)

    Beschreibung:
    Cat-Schlagbuchsen werden an kompatiblen Cat-Antriebwerkzeugen oder -adaptern für schnelle Wartungs- und Einstellarbeiten auf engem Raum verwendet.

    Merkmale:
    • Sechskant, 18-mm-Schlagbuchse
    • Lang
    • 1/2"-Antrieb
    • Schwarzes Oxid-Finish

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Schwarzes Oxid-Finish
    • Gesamtlänge ("): 3,25
    • Länge ("): 3,2
    • Materialbeschreibung: Stahl
    • Standardfarbe: Schwarz
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.