214-6914: PATRONENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    214-6914: PATRONENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 214-6914
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerlaufzeug

    Beschreibung:

    • Turboladerlaufzeuge stellen wichtige Komponenten von Turboladern dar, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholtes Turboladerlaufzeug
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 7,9
    • Länge ("): 10,8
    wheel tractor-scraper
    637E, 611, 615C II 637D, 627E, 627G, 627F, 627B, 615, 637G, 615C

    wheel-type loader
    966F II 972G, 966G, 966F, 970F

    wheel dozer
    814F

    track-type loader
    973

    wheel-type skidder
    545

    engine - industrial
    3306 3306B

    articulated dump truck
    D250E II D300E II D300E, D250E

    earthmoving compactor
    816F, 815F

    challenger
    65C, 65D, 65, 65B