214-6915: KOMPRESSORABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    214-6915: KOMPRESSORABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 214-6915
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerverdichterdeckel

    Beschreibung:

    • Abdeckungen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 7
    • Länge ("): 14,3
    wheel tractor-scraper
    637E, 615C, 627E, 627F, 637D, 615C II 637G, 615, 627B, 627G, 611

    engine - generator set
    3306B 3306

    wheel-type loader
    972G, 966G

    engine - industrial
    3306B 3306

    excavator
    350

    articulated dump truck
    D250E, D250E II D300E II D300E

    challenger
    65B, 65C, 65D, 65