214-7215: Gabelringschlüssel, metrisch
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    214-7215: Gabelringschlüssel, metrisch

    Ersatzteilnummer: 214-7215
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Größe (mm): 25,0
    • Länge ("): 14,0
    • Länge (mm): 356,0
    • Materialbeschreibung: 0
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.