214-7220: Gabelringschlüssel, metrisch
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    214-7220: Gabelringschlüssel, metrisch

    Ersatzteilnummer: 214-7220
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Größe (mm): 29,0
    • Länge ("): 15,6
    • Länge (mm): 395,0
    • Materialbeschreibung: 0
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.