214-7222: Gabelringschlüssel
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    214-7222: Gabelringschlüssel

    Ersatzteilnummer: 214-7222
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Größe (mm): 32,0
    • Länge ("): 17,0
    • Länge (mm): 433,0
    • Materialbeschreibung: 0
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.