214-7317: Schraubenschlüssel
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    214-7317: Schraubenschlüssel

    Ersatzteilnummer: 214-7317
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Größe ("): 5/8 x 11/16
    • Größe (mm): 15,875 x 17.463
    • Länge ("): 7,9
    • Länge (mm): 200,8
    • Materialbeschreibung: 0
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.