214-7323: Verstellbare Schraubenschlüssel
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    214-7323: Verstellbare Schraubenschlüssel

    Ersatzteilnummer: 214-7323
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Backenbereich ("): 1,13
    • Backenbereich (mm): 29,0
    • Feinplanieren: Schwarzes Oxid-Finish
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Länge ("): 10,0
    • Länge (mm): 254,0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Maulweite ("): 0
    • Maulweite (mm): 0
    • Standardfarbe: 0
    wheel-type loader
    914K 910K

    excavator
    316E L 390D, 336F, 336 GC 336E LH 321D LCR 321C 329E L 349F L 336E, 320E L 336F L 329E, 324E L 320E, 349E L 336E L 374D L 349E, 320E RR