214-7326: Brecherstangen
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    214-7326: Brecherstangen

    Ersatzteilnummer: 214-7326
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb ("): 3/8
    • Feinplanieren: 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Länge ("): 9,6
    • Länge (mm): 242,9
    • Materialbeschreibung: 0
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.