214-7332: Verstellbare Schraubenschlüssel
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    214-7332: Verstellbare Schraubenschlüssel

    Ersatzteilnummer: 214-7332
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Backenbereich ("): 1,66
    • Backenbereich (mm): 42,0
    • Feinplanieren: Schwarzes Oxid-Finish
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Länge ("): 15,0
    • Länge (mm): 381,0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Maulweite ("): 0
    • Maulweite (mm): 0
    • Standardfarbe: 0
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.