215-3015: RIEMEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    215-3015: RIEMEN

    Ersatzteilnummer: 215-3015
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 27,9 mm (1,10 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Rippen: 8
    • Riemenbreite ("): 1,10
    • Riemenlänge ("): 111,30
    • Riementyp: Schlangenkeilriemen
    track-type tractor
    D6N D5N

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62H

    wheel-type loader
    950H, 962H, 938G II