215-3296: BAUGR. ARM
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    215-3296: BAUGR. ARM

    Ersatzteilnummer: 215-3296
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Riemenspannerhebel

    Beschreibung:

    • Hebel sind ein wichtiger Bestandteil von Riemenspannern. Sie unterstützen den Antrieb von Riemen. Dabei verhindern sie das Durchrutschen des Riemens und verringern den Wartungsaufwand.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 139,7
    • Höhe (mm): 121,9
    • Länge (mm): 259,1
    ttt
    D6T, D6R, D6R II D6R III D7R XR D6R XL D7R LGP D6R STD D7R

    wts
    637G, 627G

    ttl
    973C