216-0349: Keilriemen – nicht gezahnt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    216-0349: Keilriemen – nicht gezahnt

    Ersatzteilnummer: 216-0349
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenlänge ("): 64,02
    • Riementyp: Keilriemen – Nicht gezahnt
    track-type loader
    973C

    track-type tractor
    D6T D6R II D6R LGP D6R III D6R STD D6R D6R XL