219-0313: T-Bolzen-Feder
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    219-0313: T-Bolzen-Feder

    Ersatzteilnummer: 219-0313
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Arbeitsdurchmesser ("): 6 1/8–6 7/16
    • Arbeitsdurchmesser (mm): 155,7–163,6
    • Schlauchschellentyp: T-Bolzen-Feder
    track-type tractor
    D8T, D10T

    pipelayer
    PL83, PL87

    wheel-type loader
    988K, 980H, 992K, 988 XE 990K, 988K XE 988H

    wheel dozer
    854K, 844K, 824H, 834K, 824K, 834H

    off-highway truck
    797F, 775B, 773D, 773E, 795F XQ 773B, 795F AC

    earthmoving compactor
    836H, 825K, 826K, 825H, 836K, 826H

    challenger
    75E, 65E