• Startseite
  • 219-6482: 219-6482 3" × 3" Halogen-Scheinwerfer, stoßfest
219-6482: 219-6482 3
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    219-6482: 219-6482 3" × 3" Halogen-Scheinwerfer, stoßfest

    Ersatzteilnummer: 219-6482
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Halogen-Arbeitsscheinwerfer (12 V) mit langem Strahl

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: 0
    • Befestigungstyp: 0
    • Glühbirne ET-Nr.: 0
    • Leichte Ausführung: 0
    • Linse ET-Nr.: 0
    • Linsenmuster: 0
    • Spannung: 0