219-6486: LAMPENGRUPPE BODEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    219-6486: LAMPENGRUPPE BODEN

    Ersatzteilnummer: 219-6486
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Halogen-Arbeitsscheinwerfer (24 V) mit langem Strahl

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT, 0
    • Befestigungstyp: 0, Vertikal
    • Glühbirne ET-Nr.: 0, 351-9918
    • Leichte Ausführung: Halogen-Arbeitsscheinwerfer, 0
    • Linse ET-Nr.: 202-6611, 0
    • Linsenmuster: 0, Weitreichender Arbeitsscheinwerfer
    • Spannung: 0, 24 Volt