220-0189: REIBESCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    220-0189: REIBESCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 220-0189
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Reibscheibe mit längerer Lebensdauer

    Beschreibung:
    Eine Papierreibscheibe bietet eine mittlere Widerstandsfähigkeit, eine mittlere Verschleißfestigkeit und eine mittlere Energieabsorption.


    Merkmale:
    Cat®-Reibwerkstoffe sind auf die optimale Funktion der Komponenten ausgelegt, in denen sie verwendet werden. Reibwerkstoffe mit längerer Lebensdauer sind auf den Überholungszyklus des Bremssystems ausgelegt.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    wheel-type loader
    966H 972G 966G II 966K XE 972H 972G II 966G 966K 972K 962H

    integrated toolcarrier
    IT38G II