220-0190: REIBESCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    220-0190: REIBESCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 220-0190
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Reibscheibe mit längerer Lebensdauer

    Beschreibung:
    Eine Papierreibscheibe bietet eine mittlere Widerstandsfähigkeit, eine mittlere Verschleißfestigkeit und eine mittlere Energieabsorption.


    Merkmale:
    Cat®-Reibwerkstoffe sind auf die optimale Funktion der Komponenten ausgelegt, in denen sie verwendet werden. Reibwerkstoffe mit längerer Lebensdauer sind auf den Überholungszyklus des Bremssystems ausgelegt.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    wheel-type loader
    990K 992G 992K 990 990 II 990H

    wheel dozer
    844 854G 854K