220-2129: BAUGR. KETTENGLIED
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    220-2129: BAUGR. KETTENGLIED

    Ersatzteilnummer: 220-2129
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Gleitlagergliedbaugruppe (Bolzensicherung bzw. PPR)

    Beschreibung:

    • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.


    Merkmale:

    • Dank der Konstruktion der Gleitlagerkette wird Reibung zwischen Bolzen und Lager verhindert. Dadurch wird die Lebensdauer der Kette erheblich reduziert und die Kette muss erst nach 6000 Betriebsstunden (nicht 4000) neu abgedichtet werden. Die Umbuchs-Kettendichtung verbessert die Dichtungseigenschaften nach dem Umbuchsen.
    • Die Kette mit Bolzensicherung verfügt über einen Metallsicherungsring, der in die Nut zwischen Bolzen und Kettenglied gedrückt wird. Dadurch wird Axialspiel verhindert und das Öl wird in Anwendungen mit hoher Stoßbelastung zurückgehalten.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 41
    • Kettenteilung ("): 12,5
    • Schraubengröße ("): 1 3/8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.