220-3373: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    220-3373: RING

    Ersatzteilnummer: 220-3373
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Dichtring

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 4,7
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Querschnittsbreite ("): 0,27
    • Querschnittshöhe ("): 0,16
    earthmoving compactor
    815F 816F

    challenger
    85D 95E MT855 65E 75E MTC855 MTC835 MT845 MTC865 MT835 85C MT865 85E MTC845

    wheel-type loader
    972H 966H 980F 980K 972G II 966G II 982M 980K HLG 980C 980M

    engine - generator set
    C13 C-12 C13 XQ375 C13 XQ350 C13GENSET

    engine - truck
    C11 3176B C-12 C13 C-10 3176

    petroleum products
    C13 TH35-C11I CX31-C13I CX31-P600 C11 TH35-C13I CX31-C11I TH35-E81

    engine - machine
    C-12 3176C

    engine - industrial
    C-12 3176B 3196 C13 C11 C13B SBF214 3176C CPT372 SUF557 C-10

    articulated dump truck
    725 730C2 730 730C2 EJ 730C 735

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    16M 16M3 143H 140H 14M 16H 18M3 14H 160H 14M-3 163H

    forest products
    345C TK1051

    wheeled excavator
    W345B II W345C MH

    wheel dozer
    814F

    underground articulated truck
    AD22

    excavator
    345B II 345C 365B 352F-VG 349E L VG 349E L 349D L 345D L 345C L 349D 345B L 349E 345B 349D2 L 365B II 349D2 345D 349E L HVG 352F OEM 352F 365B L 352FMHPU 345C MH 352F XE VG 345B II MH 345D L VG

    pipelayer
    572R II

    marine products
    3176C C12 3196 C-12 3516B

    wheel tractor-scraper
    623K LRC 621K OEM 621K 627H 621H 627K 623K 623H 627K LRC

    expanded mining products
    MD5125 MD5150C

    track-type tractor
    D7R II D8N

    load, haul, dump
    R1700G R1600H R1600 R1600G R1700 II R1700K