220-8217: BAUGR. GEHÄUSE F
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    220-8217: BAUGR. GEHÄUSE F

    Ersatzteilnummer: 220-8217
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Schwungradgehäuse

    Beschreibung:

    • Bei Gehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Schwungrädern, welche die Rotationsenergie speichern und freigeben.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 15
    • Länge ("): 42,5
    earthmoving compactor
    836H

    cold planer
    PM-200

    motor grader
    24M

    petroleum products
    TH35-C15I CX31-C15I TH35-E81 CX31-P600

    engine - industrial
    C15

    track-type tractor
    D9T