220-8710: DICHTUNGSSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    220-8710: DICHTUNGSSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 220-8710
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Dichtscheibe

    Beschreibung:
    Dichtscheiben werden zur Verhinderung von Leckagen in Bohrungen bei Anwendungen mit niedrigem Druck.

    Merkmale:
    Cat®-Dichtscheiben bestehen aus Stahl und weisen in der Mitte in angeklebtes Gummiteil auf.

    Das Gummimaterial wird je nach benötigter Temperatur und Flüssigkeitsverträglichkeit der Anwendung ausgewählt.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat. Wenn nicht Cat im Namen steht, handelt es sich lediglich um eine normale Dichtung.

    Anwendungen:
    Dichtscheiben werden in Schraubenverbindungen eingesetzt, die abgedichtet sein müssen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken.
    • Außendurchmesser ("): 1,25
    • Innendurchmesser ("): 0,92
    • Material-: Gummi/Stahl
    • Stahlstärke ("): 0,13
    wheel-type loader
    906 902

    generator
    SR5

    engine - generator set
    C32

    engine - industrial
    C32

    marine products
    C32