220-9085: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    220-9085: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)

    Ersatzteilnummer: 220-9085
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    K80 Rechter Durchgangszahnhalter (vertikaler Bolzen)

    Beschreibung:
    Rechter Durchgangszahnhalter der Serie K80 für 36-mm-Grundschneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante und 4-Grad-Ausstoßwinkel.

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikbaggerlöffel

    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Bagger
    • Positionieren: Rechts
    • Zahnhaltergröße: K80
    wheeled excavator
    M322C M315C M316C M318C MH M322D M318D M315D M316D M318C M318D MH M322D MH

    excavator
    320D L 315C 320C 315D L 318C 323D SA 320D 323D L 323D S 322C 319D 324D L 319D LN 323D LN 322B L 345C L 320D LN 320D LRR 319C 323D 319D L 336D L