220-9086: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    220-9086: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)

    Ersatzteilnummer: 220-9086
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    K80 Linker Durchgangszahnhalter (vertikaler Bolzen)

    Beschreibung:
    Linker Durchgangszahnhalter der Serie K80 für 36-mm-Grundschneidmesser mit 22,5-Grad-Kegel und 4-Grad-Ausstoßwinkel.

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikbaggerlöffel

    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Bagger
    • Positionieren: Links
    • Zahnhaltergröße: K80
    wheeled excavator
    M318C MH M318C M318D MH M322D M322C M315C M318D M315D M322D MH M316D M316C

    excavator
    345C L 320D L 315D L 315C 320D LN 318C 323D L 319D LN 323D 336D L 320C 323D LN 323D S 322C 320D LRR 319D L 322B L 323D SA 320D 319D 319C 324D L