221-0375: KOPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    221-0375: KOPF

    Ersatzteilnummer: 221-0375
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat®-Hydraulikzylinderkopf

    Beschreibung:
    Der Hydraulikzylinderkopf oder -deckel ist mittels Gewinden oder Schrauben mit der Stangenseite eines Hydraulikzylinderrohrs bzw. -mantels verbunden. Die Hauptfunktion des Zylinderkopfs besteht darin, den Hydraulikdruck innerhalb des Zylinderrohrs bzw. -mantels zu halten. Zudem ist der Hydraulikzylinderkopf mit integrierten Stangendichtungen versehen, die verhindern, dass das Hydrauliksystem durch externe Partikel verunreinigt wird.


    Merkmale:
    Cat-Zylinder zeichnen sich durch ein innovatives Dichtungssystem aus, das besser als Modelle anderer Hersteller Druckspitzen absorbiert, Seitenlasten standhält und vor dem Eindringen von Verunreinigungen schützt.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderköpfe wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    excavator
    315C 315D L

    track-type tractor
    D3K2 LGP D4K2 XL D5K XL D4K2 LGP D3K LGP D5K LGP D4K LGP D5K2 XL D5K2 LGP D3K XL D4K XL D3K2 XL